- Teplota prostředí
- -10...50 °C
- Ohnisková vzdálenost
- 16 mm
- Clona
- 1.4
- Minimální vzdálenost objektu (MOD)
- 200 mm
- Zorný úhel horizontální
- 30.0 °
- Zorný úhel vertikální
- 22.7 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Obrazové rozlišení
- 2 MP
- Upevnění
- Šrouby
- Připojení objektivu
- C-Mount
- Rozměr
- Ø 33 × 36,5 mm
- Materiál
- Hliník, černý eloxovaný
- Krytí
- IP 20
- Hmotnost
- 76.5 g
- Doplňkový text
- Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2/3"