- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Konstrukční řada
- R254K
- Rozměr
- 20.4 x 62.7 x 49.5 mm
- Rozhraní
-
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Reflexní světelná závora
- Optická zvláštnost
- Autocollimation
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 5 x 4 mm při 2 m
- Dosah
- 0–8 m
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PA 12
PA PACM 12 - Aktivní plocha, materiál
- PA PACM 12
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Automatic Switching Threshold Adaption
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Threshold Presetting
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring - Součástí dodávky
- Montážní pokyn
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02