BOS0289

Dostupný

S-BOS R254 T

Typecode:

BOS R254K-UUI-RS10-S4

Načítání...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Konstrukční řada
R254K
Rozměr
20,4 × 60,3 × 49,5 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogový proud 4–20 mA
Pin 4: Push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora (vysílač)
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Dosah
0 mm až 20 m
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA 12
PA PACM 12
Aktivní plocha, materiál
PA PACM 12
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Součástí dodávky
Montážní pokyn
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01