BOH00FK

Dostupný

S-BOH A

Typecode:

BOH AI-R484-040-02-S49F

Načítání...
Rozměr
22 × 14 × 220 mm
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Jednocestná světelná závora
Optická zvláštnost
Světelný pruh
Druh světla
LED infračervené
Aktivní délka AL 1
200 mm
Dosah
10–500 mm
Připojení
Kabel s konektorem, zásuvka M8 × 1, 3pólová, 2 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Upevnění
Šroub M4 (2×)
Nejmenší díl, typ.
3,0 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Zesilovač pro snímací hlavy

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05