BOH0027

S-BOH D

Typecode:

BOH DK-R018-001-01-S49F

Načítání...
Konstrukční řada
R018
Rozměr
13 × 3 × 13,5 mm
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní, max. 3,5°
Druh světla
microSPOT LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 10 mm při 50 mm
Dosah
3,5–60 mm
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný, přírodní
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Upevnění
Šroub M3
Nejmenší díl, typ.
0.2 mm
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Zesilovač pro snímací hlavy

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05