BOH001U

S-BOH T

Typecode:

BOH TJ-T32-001-01-S49F

Načítání...
Doporučené příslušenství
Konstrukční řada
T32
Rozměr
34 × 10 × 10 mm
Aplikace
Hadicový snímač
Detekce vody
Rozhraní
pro spínací zesilovač
Princip funkce
Hlava optického snímače
Princip funkce optický
Vidlicová světelná závora
Optická zvláštnost
Absorpce světla vodou
Druh světla
LED Near-infrared pro detekci vody
Připojení
Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný černý
Aktivní plocha, materiál
Epoxid
Upevnění
Šroub M3
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Zesilovač pro snímací hlavy

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05