BOD001W

Dostupný

S-BOD 37M

Typecode:

BOD 37M-LB01-S92

Načítání...
Konstrukční řada
37M
Rozměr
60 × 37 × 72,3 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající 2× PNP/NPN/dvojčinný spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Měření doby trvání světla
Charakteristika záření
kolimovaný
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 15 mm při 8 m
Dosah
200–10 000 mm
Přesnost
±0,1 % FS
Přesnost opakování
0,01 % FS
Rozlišení
≤ 1,0 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Provozní napětí Ub
19,2–28,8 V DC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01