BOD000M

Dostupný

S-BOD 21M

Typecode:

BOD 21M-LA02-S92

Načítání...
Konstrukční řada
21M
Rozměr
15 × 42,5 × 50 mm
Rozhraní
Analogové napětí 1–10 V lineárně rostoucí 2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
kolimovaný
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 1 mm při 200 mm
Dosah
20–200 mm nastavitelný
Přesnost
±1 % FS
Přesnost opakování
1 % FS
Rozlišení
100–200 µm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek
Hliník
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01