BOD0006

Dostupný

S-BOD 26K

Typecode:

BOD 26K-LB05-S115-C

Načítání...
Konstrukční řada
26K
Rozměr
17 × 50 × 50 mm
Rozhraní
Analogový proud 4–20 mA lineárně rostoucí/klesající 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač vzdálenosti
Princip funkce optický
Triangulace
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
Laserové červené světlo
Velikost světelné stopy
2 x 4.5 mm při 300 mm
Dosah
80–300 mm nastavitelný
Přesnost
±0.25 % FS
Přesnost opakování
0,25 % FS
Rozlišení
0,1 % FS
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
ABS
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01