- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Rozšiřující port
- ano
- Sledování jednotlivých kanálů
- ano
- Součtový proud US, snímač
- 2 A
- Součtový proud UA, aktuátor
- 2 A
- Spínací proud
- 8x 200 mA
- Materiál pouzdra
- PC, průhledný
- Rozměr
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Teplota prostředí
- -20...60 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM3 (230,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 2 ms
- Procesní data IN
- 6 bajtů
- Procesní data OUT
- 2 bajty
-
Datasheet
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02