BNI00J5

Dostupný

Moduly bezdrátové sítě IO-Link

Typecode:

BNI EIP-565-W01-K079

Načítání...
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Součtový proud US, snímač
0.2 A
Materiál pouzdra
PC, povlakovaný
ABS, Zinek, Tlakový odlitek
Rozměr
130 × 50,5 × 130 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 54
Přídavná rozhraní
EtherNet/IP
Verze IO-Link
1.1
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02