- Bezpečnostní kategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
Bezpečnost
UKCA - Digitální vstupy
- 12× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 4× PNP
- Rozhraní
- EtherNet/IP CIP Safety
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Rozměr
- 60 x 44 x 235 mm
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Materiál pouzdra
- PBT
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04