BNI00E0

Dostupný

S-BNI SI

Typecode:

BNI IOL-803-103-R036

Načítání...
Princip funkce
Kontrolka s optickým snímačem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
6
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim barevného okruhu
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Daisy Chain (2× zařízení na jeden port IO-Link)
Dosah
100 mm nastavitelné
Rozměr
61,8 × 62,4 × 57,5 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný PPS
Upevnění
Šrouby M22
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
8.4 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
8 bajtů
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Y slučovače

Propojovací kabely

Držáky pro rozhraní člověk–stroj

Univerzální montážní systém

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50