BMF00JH

S-BMF 203T

Typecode:

BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3

Načítání...
Tvar drážky
Drážka C
Rozměr
20 × 2,9 × 3,6 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 4pólový
Kabel
PUR, 0.3 m
Aplikace
Pneumatický válec s drážkou C. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
Upevnění
lze svrchu nasadit do drážky C
Kalibrační funkce
2 spínací body
Materiál pouzdra
PA 12
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
15 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...80 °C
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
Úhlové držáky pro snímače magnetického pole

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04