BKT0003

Dostupný

S-BKT C

Typecode:

BKT 67M-003-U-S92

Načítání...
Konstrukční řada
67M
Rozměr
32 × 64 × 82 mm
Rozhraní
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) Analogové napětí 1–5,5 V
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko SET
Princip funkce
Snímač kontrastu
Princip funkce optický
Světelný snímač, zaostřený
Charakteristika záření
zaostřený
Druh světla
Modré světlo / zelené světlo / červené světlo
Velikost světelné stopy
1.5 x 5 mm při 9 mm
Dosah
6–12 mm
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1
Materiál pouzdra
Hliník, Tlakový odlitek, lakovaný
Aktivní plocha, materiál
Sklo
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Optické prvky: filtry, clony, čočky, vychylovací zrcátka, objektivy

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06