BIS0146
Multifrekvenční vyhodnocovací jednotky
Typecode:
BIS V-6106-034-C104
- Skupina výrobků
- Univerzální vyhodnocovací jednotky (BIS V)
- Rozhraní
- EtherNet/IP
- Podporované technologie RFID
-
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU) - Počet připojitelných hlav/antén S/L
- 4
- Provozní napětí Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Materiál pouzdra
- Zinek, tlakový odlitek
- Teplota prostředí
- 0...60 °C
- Krytí
- IP 65, s konektorem
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT - Připojení
-
2× zásuvka M12 × 1, 4pólová, D kódovaná
Konektor 7/8", 4pólový
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01