BIR0005

Dostupný

S-BIR ALA

Typecode:

BIR 01-0300-K15ALA-000S92

Načítání...
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
Analogové napětí V1.1
IO-Link
Analogové napětí 0–10 V
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Propojovací kabely

Mechanické příslušenství

Řídicí tyče pro profilovou konstrukci

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02