BIC0084
Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link
Typecode:
BIC 1B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
- Funkce
- IO-Link
- Tvar signálu
- obousměrná
- Přenosová vzdálenost
- 0...5 mm
- Komponenta
- Base
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Jmenovité provozní napětí Ue
- 24 VDC
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel, -
- Rozměr
- Ø 30 x 85 mm
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
-
IP 67
IP 68
IP 69K - Přenosový výkon
-
COM2 (38,4 kbaud)
COM3 (230,4 kbaud)
Diagnostický kanál: COM2 (38,4 kbaud) - Dodatečný čas cyklu
- 0 ms
- Procesní data IN
-
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 2 bajt - Procesní data OUT
-
0–32 bajtů
Diagnostický kanál: 1 bajt - Režim SIO
- ne
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01