BIC0070

Dostupný

Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link

Typecode:

BIC 1B0-ITA50-Q40KFU-SM4A4A

Načítání...
Funkce
Přenos signálu IO-Link
Tvar signálu
obousměrná
Přenosová vzdálenost
0...5 mm
Komponenta
Base
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Jmenovité provozní napětí Ue
24 VDC
Materiál pouzdra
PBTP
Rozměr
40 × 40 × 62 mm
Teplota prostředí
-5...65 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Dodatečný čas cyklu
Zařízení + 2,0 ms
Procesní data IN
0–32 bajtů
Procesní data OUT
0–32 bajtů
Režim SIO
ano
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Y slučovače

Držáky univerzální

Přenos signálu IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

T-slučovače

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01