BFT0002

S-BFT S

Typecode:

BFT 6050-DX001-R02A0A-S4

Načítání...
Rozsah měření
−50 až 150 °C
Měřicí prvek
Pt1000
Analogový výstup
Analogový odpor
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Montážní délka od dosedací plochy
50 mm
Procesní přípojka
G 1/4" vnější
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Pevnost v tlaku max.
50 bar
Teplota prostředí
-40...100 °C
Krytí
IP 66, IP 67
Schválení/konformita
CE
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Připojovací kabely

Modul vstup/ výstup s IO-Link

Propojovací kabely

Převodník signálu

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08