BES060T

S-BES M S

Typecode:

BES M08ZI1-PSC20B-S49G

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 65 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
2 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
600 Hz
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
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
Matice

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Adaptér

Elektrické příslušenství

Upínací držáky s pevným dorazem