BES060M

Dostupný

S-BES M S

Typecode:

BES M18ZI-PSC80B-S04G

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 65 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
8 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
300 Hz
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
PC
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
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
Matice

Univerzální montážní systém

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství

Upínací držáky s pevným dorazem