BES05N9

Dostupný

S-BES Q40 HT

Typecode:

BES Q40KG-PSD25F-S04G

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
40 × 40 × 70,7 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
25 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
LCP
Aktivní plocha, materiál
LCP
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–35 V DC
Teplota prostředí
0...150 °C