BES048Y

S-BES R MF

Typecode:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Načítání...
Rozměr
32 × 20 × 8 mm
Tvar
32 × 20 × 8
Montáž
lícující montáž
Dosah
7 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
150 Hz
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek, částečně povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
keramicky povlakovaný
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,20 m, TPU
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování