BES0300

Dostupný

S-BES Q40 EX

Typecode:

BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
40 × 40 × 66 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
35 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
PPE PPS
Aktivní plocha, materiál
PPE
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Provozní napětí Ub
7,7–9 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Ex. kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Držáky univerzální

Zesilovač signálu