BES02ZR

Dostupný

S-BES G EX

Typecode:

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
Ø 6,5 × 30 mm
Tvar
D6,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Rozhraní
NAMUR
Spínací frekvence
2 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT/Duroplast
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Provozní napětí Ub
7,7–9 V DC
Teplota prostředí
-20...70 °C
Ex. kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 1G (EPL Ga)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Zesilovač signálu