BES0216

Dostupný

S-BES Q40 F1

Typecode:

BES Q40KFU-PAC20A-S04G

Načítání...
Rozměr
40 × 40 × 62 mm
Tvar
40x40
Montáž
lícující montáž
Dosah
20 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Spínací frekvence
400 Hz
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Faktor 1