- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Kabel
- PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -30...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 50 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 16.0 A
- Krytí
- IP 65, IP 67, IP 69K / IP 65, IP 67, IP 69K