- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 4pólová, S kódovaná
- Kabel
- PUR černá, 10 m
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 1.5 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 630 V DC / 630 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 12.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K