- Připojení 1
- M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Připojení 3
- M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Kabel
- PUR černá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67 / IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
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
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06