- Provedení
- Hrana kostky 1,2 mm
- Použití
-
pro optoelektronické reflexní světelné závory
pro optoelektronické laserové reflexní světelné závory - Tvar
- Válec
- Rozměr
- Ø 21 × 5,2 mm
- Aktivní plocha
- 1,9 cm²
- Teplota prostředí
- -20...60 °C
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Druh světla
- nepolarizované světlo, také pro polarizované světlo
- Upevnění
- Lepidlo
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01