BAE0125
Micromote - Zesilovač pro optické senzorové hlavy
Typecode:
BAE SA-OH-063-NP-S75G
- Konstrukční řada
- SA-OH
- Rozměr
- 13.5 x 32.9 x 75.5 mm
- Rozhraní
- NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Indikace
-
LED zelená: provozní napětí
Chyba - LED červená
Funkce výstupu – LED žlutá - Možnost nastavení
-
Kalibrace Sn
Fázování na světlo/tmu
Zpoždění vypnutí zap/vyp - Seřizovač
-
Posuvný spínač 3 polohy
Posuvný spínač 2 polohy (2×)
Tlačítko (2×) - Dodatečné vlastnosti
- Kalibrační funkce
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
PC
PA 12 - Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92