- Druh světla
- Laserové zelené světlo
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel
Sklo, matice, mosaz poniklovaná - Rozměr
- Ø 20 × 116 mm
- Provozní napětí Ub
- 9–30 V DC
- Teplota prostředí
- -10...50 °C
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE - Krytí
- IP 67
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04