BAE00LC

Dostupný

Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy

Typecode:

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
10,5 × 45 × 75,5 mm
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) programovatelný
Spínací frekvence
50 Hz
Rozhraní
IO-Link 1.1
Materiál pouzdra
PBT
Teplota prostředí
-10...70 °C
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 40
Časová funkce
Programovatelné zpoždění zapnutí a vypnutí
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02