Spolehlivě rozpoznávat objekty
Jednoduchá řešení sledování lze realizovat bez velkého úsilí: Vhodné jsou i jednoduché dotazy na spínací a měřicí senzory. Protože je každý z těchto senzorů připojen k řídicí jednotce, všechna data do ní automaticky proudí k dalšímu zpracování. Pro maximální flexibilitu jsou senzory Balluff k dispozici v široké škále velikostí a provedení.
Speciální funkce
- Lze je integrovat do těsných sestav: obzvláště malé, prostorově úsporné provedení.
- Nejsou nutné žádné externí zesilovače: plně integrovaná elektronika
- Nejmenší indukční senzory na trhu (průměr 3 mm, 4 mm a 5 mm, délka pouzdra 6 mm)
- Bez opotřebení, jako bezkontaktní