21.03.2024
Jednoduché (a) dobré: IO-Link master s multiprotokolem
Vaše vstupenka do budoucnosti automatizačních technologií
Inteligentní kombinace průmyslových sítí s komunikačním standardem IO-Link je základem pro stále rychlejší, flexibilnější, efektivnější a všestrannější výrobu. S nejnovější generací naší výkonné řídicí jednotky IO-Link master BNI můžete snadno vstoupit do světa tohoto výkonného komunikačního standardu.
Všestrannost se snoubí s efektivitou: IO-Link a multiprotokoly
Nový IO-Link master se vyznačuje multiprotokolovou schopností, což znamená, že podporuje různé protokoly průmyslového Ethernetu. To však není vše. Je ideální pro přímé připojení zařízení IO-Link k celkovému automatizačnímu systému a nabízí řadu výhod.
Za zmínku stojí zejména jednoduchá instalace díky uživatelsky přívětivému webovému rozhraní a rozsáhlý katalog zařízení v hardwarové konfiguraci. Díky tomu je instalace hračkou. K dalším vlastnostem nového zařízení IO-Link master patří jeho odolné plastové pouzdro, které je nejen robustní, ale také šetrnější k životnímu prostředí. S těmito síťovými moduly jste také vybaveni pro budoucnost, protože zařízení podporují také rozhraní IoT, jako je MQTT.
Jednoduchá instalace
Díky uživatelsky přívětivému webovému rozhraní a rozsáhlému katalogu zařízení v hardwarové konfiguraci.
Robustní a šetrné k životnímu prostředí
Plastové pouzdro je nejen robustní, ale také šetrnější k životnímu prostředí.
Vybavení pro IIoT
S rozhraními IoT, jako je MQTT, jste vybaveni i pro budoucnost
Zabezpečený
Zařízení používají protokol HTTPS pro zabezpečenou komunikaci
Všestranné
Zařízení podporují různé protokoly průmyslového Ethernetu
Speciální funkce
- Šetrné k životnímu prostředí: plastové pouzdro s krytím IP67 bez zalévání
- Víceprotokolovost: několik protokolů průmyslového Ethernetu v jednom zařízení
- Uživatelsky přívětivé: integrované uživatelsky přívětivé webové rozhraní
- Jednoduchá a úsporná instalace a údržba
- Spolehlivý přenos strojních a diagnostických dat a procesních parametrů do řídicí jednotky
- Kompatibilní s IIoT: Podpora REST API, MQTT
- Zabezpečená komunikace: HTTPS
- Napájení M12 (s kódem A nebo L)
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP
- Rychlé spuštění (FSU)
- ano
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 2-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Součtový proud US, snímač
- 4.0 A
- Materiál pouzdra
- PC, injection molding
- Rozměr
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Teplota prostředí
- -25...55 °C
- Krytí
- IP 67
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Verze IO-Link
- 1.1.3
- Třída portu
- Typ A
- Rozhraní
- Profinet / EtherNet/IP
- Rychlé spuštění (FSU)
- ano
- Indikace
- ne
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení (COM2)
- M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 3-pólový, L-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 3
- Digitální výstupy
- 8× PNP
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ano
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Součtový proud US, snímač
- 4.0 A
- Materiál pouzdra
- PC, injection molding
- Rozměr
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Teplota prostředí
- -25...55 °C
- Krytí
- IP 67
- Přídavná rozhraní
- 8× IO-Link
- Verze IO-Link
- 1.1.3
- Třída portu
- Typ A
Vhodné příslušenství najdete zde
- Výstupní výkon max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Výstupní jmenovitý proud
- 15 A
- Vstupní napětí
- 85...264 V AC
- Přípojka (zdroj napájení IN)
- M12x1-Konektor, 3-pólový, S-coded-kódovaný
- Přípojka (zdroj napájení OUT)
- M12x2-Zásuvka, 5-pólový, L-coded-kódovaný
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67/ IP 65
- Rozměr
- 181 x 59 x 183 mm
- Upevnění
- Přírubová montáž
- Materiál pouzdra
-
Hliník
PET - Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Kabel
- PUR šedá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 50 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 16.0 A
- Krytí
- IP 65, IP 67, IP 69K / IP 65, IP 67, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
- Připojení
- Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
- Počet připojitelných kontaktů
- 5
- Průřez přípojky
- 0.14...0.75 mm²
- Upevnění lanka
- Šroubovací svorky
- Průměr kabelu D
- 6...8 mm
- Provozní napětí Ub
- 125 V DC / 125 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Schválení/konformita
-
CE
Ecolab
WEEE
- Připojení
- Konektor M12 × 1, přímý, 5pólový, L kódovaný
- Kabel
- PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Průřez vodiče
- 1.5 mm²
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -30...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 50 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 16.0 A
- Krytí
- IP 65, IP 67, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
- Stručný popis
- Ochranná matice
- Použití
- pro síťové moduly M12
- Materiál
- PC ABS (certifikovaný UL)
- Rozměr
- Ø 14 × 13,2 mm
- Upevnění
- Šrouby
- Použití
- pro označení síťových modulů
- Materiál
- PA bílý
- Upevnění
- Lepidlo
- Teplota prostředí
- -40...120 °C
- Připojení 1
- M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
- Rozhraní
- Profinet
- Kabel
- PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 4
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...80 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...60 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 1.5 A
- Krytí
- IP 67 / IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 3
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 250 V DC / 250 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
cULus
WEEE
CE
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, L-kódovaný
- Kabel
- PUR šedá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -40...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -20...80 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 50 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 16.0 A
- Krytí
- IP 65, IP 67, IP 69K / IP 65, IP 67, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
WEEE
- Připojení 1
- M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
- Kabel
- PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
- Počet vodičů
- 5
- Teplota kabelu, pevná instalace
- -50...90 °C
- Teplota kabelu, flexibilní instalace
- -25...90 °C
- Provozní napětí Ub
- 60 V DC / 60 V AC
- Jmenovitý proud (40 °C)
- 4.0 A
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol