13.12.2023

IO-Link Wireless je mezinárodní standard IEC.

Mezinárodní standardizace podporuje celosvětové používání komunikačního řešení a zaručuje zákazníkům kompatibilitu všech komponent nezávislou na výrobci. Společnost Balluff se jako člen konsorcia IO-Link podílela na vývoji.

Bezdrátové připojení IO-LinkMezinárodní standardizace úspěšně dokončena: Bezdrátová rádiová komunikace IO-Link je certifikována podle IEC. Společnost Balluff se jako člen konsorcia IO-Link podílela na vývoji.

Mezinárodní standardizace úspěšně dokončena: Bezdrátová rádiová komunikace IO-Link je certifikována podle IEC. V listopadu vydala Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) normu IEC 61139-3:2023 "Průmyslové sítě - Jednokanálové digitální komunikační rozhraní - Část 3: Bezdrátová rozšíření". Úkolem této normalizační organizace se sídlem v Ženevě je mezinárodní normalizace bezpečnosti, účinnosti, spolehlivosti a interoperability elektrických, elektronických a informačních technologií.

Díky mezinárodní standardizaci navazuje bezdrátová technologie IO-Link Wire-less na IO-Link a jeho rozšíření IO-Link Safety. Tento komunikační standard umožňuje propojení bod-bod nezávisle na průmyslové sběrnici a bezproblémovou komunikaci mezi inteligentními senzory a automatizačními systémy - a je tak klíčovým stavebním prvkem pro továrnu budoucnosti.

Význam technologie IO-Link byl rozpoznán již v počátcích jejího vývoje

"Pro společnost Balluff je mezinárodní standardizace bezdrátové technologie IO-Link důležitým krokem k pokroku v celosvětovém využívání této relativně nové technologie," říká produktový manažer společnosti Balluff Ralf Kaptur. "Jsme rádi, že jsme mohli přispět k jejímu rozvoji." Specialista na senzory a automatizaci rozpoznal význam technologie IO-Link již v rané fázi a aktivně se podílel na jejím formování. V roce 2006 byla společnost Balluff jedním ze zakládajících členů konsorcia IO-Link: Jako komunita IO-Link, úzké sdružení výrobců komponent, automatizačních společností a koncových zákazníků, od té doby řídí další vývoj komunikačního řešení - a tím i přechod na normu IEC. V roce 2018 byla představena specifikace IO-Link IO-Link Wireless.

Inovace automatizace

"Standardizace, včetně textové specifikace, zaručuje kompatibilitu všech komponent nezávislou na výrobci. Bezdrátový systém IO-Link od společnosti Balluff, který se používá všude tam, kde běžný přenos dat není možný nebo je možný jen s obtížemi, je rovněž v souladu s mezinárodní normou," říká Kaptur. "S našimi stávajícími produkty jsme již od jejich uvedení na trh v roce 2021 získali rozsáhlé zkušenosti. Věrni našemu mottu 'inovovat automatizaci' budeme i v budoucnu kompetentním partnerem a zaručíme našim zákazníkům potřebnou bezpečnost a flexibilitu."

O společnosti Balluff

Společnost Balluff byla založena v roce 1921 v Neuhausenu a. d. F. a se svými 3900 zaměstnanci po celém světě představuje inovativní technologie, kvalitu a mezioborové zkušenosti v oblasti průmyslové automatizace. Jako přední specialista na snímače a automatizaci nabízí tato rodinná firma čtvrté generace komplexní portfolio vysoce kvalitních řešení v oblasti snímačů, identifikace a zpracování obrazu včetně síťové technologie a softwaru. V roce 2022 dosáhla skupina Balluff Group obratu přibližně 567 milionů eur. Kromě centrálního sídla v Neuhausenu a. d. F. má Balluff prodejní, výrobní a vývojové pobočky po celém světě a je zastoupen 38 dceřinými společnostmi a dalšími zastoupeními v 61 zemích. To zákazníkům zaručuje rychlou celosvětovou dostupnost výrobků a vysokou kvalitu poradenství a servisu přímo na místě.