Bezdrátové připojení IO-Link

Komunikace snímačů na nové úrovni

Možnosti IO-Link - ať už bezdrátové, nebo s kabelovým připojením. Rozsáhlé portfolio IO-Link produktů od společnosti Balluff zahrnuje řadu snímačů a akčních členů a bezkonkurenční řadu síťových a připojovacích technologií. Bezdrátové připojení IO-Link je moderním a perspektivním rozšířením našeho sortimentu. Nová bezdrátová varianta IO-Link je ideálním doplňkem pro novou generaci strojů a systémů. Kromě toho se IO-Link Wireless skvěle hodí k další optimalizaci stávajících systémů.

Bezdrátová komunikace v průmyslové automatizaci

IO-Link Wireless nenahrazuje kabelové řešení, jedná se o rozšíření, které umožňuje využívat všechny výhody kabelových řešení IO-Link nyní i bezdrátově. V současné době je k IO-Link komunikaci zapotřebí mnoho kabelů, a to nejen kvůli strojům, ale i ve výrobní hale jako celku.

V některých oblastech, zejména pro různá řešení řízení pohybu, však není kabelová komunikace vhodnou volbou.

S bezdrátovým rozhraním IO-Link získáte plnou flexibilitu a mobilitu potřebnou pro mnoho automatizačních řešení. Umožňuje kontrolu a monitorování ve Vaší firmě - v reálném čase a s kvalitním kabelovým připojením, bez použití kabelů.

IO-Link Wireless je velice spolehlivé, dokonce mnohonásobně spolehlivější než klasické bezdrátové sítě. Jako je W-LAN nebo Bluetooth. Je takévelmi robustní a odolné na rušenív blízkosti jiných systémů nebo jiných zdrojů bezdrátového a elektromagnetického rušení. Ani extrémní podmínky v průmyslu nebrání bezproblémovému fungování bezdrátového rozhraní IO-Link.

Díkyflexibilitě je tato technologie vhodná do jakéhokoli zařízení nebo stroje. K bezdrátovému zařízení IO-Link Wireless Master s pěti kanály lze připojit až 40 zařízení.

Produkty společnosti Balluff lze připojit a integrovat ke stávajícím strojům a systémům. To umožňuje bezdrátovou modernizaci pomocí nejnovější senzorové technologie i ve Vašich stávajících strojích a systémech.

IO-Link Wireless umožňuje používat IO-Link v oblastech strojů, kde to dříve nebylo možné. Komunikační, propojená a inteligentní továrna budoucnosti se posouvá vpřed a kabelové technologie již nemusí být klasickým standardem.

Přehled výhod bezdrátového rozhraní IO-Link pro automatizaci

Bezdrátový komunikační standard IO-Link Wireless přináší mnoho výhod oproti kabelovému systému - včetně ještě flexibilnější a udržitelnější integrace snímačů/aktorů - s osvědčenou spolehlivostí a výkonem kabelového systému IO-Link.

Flexibilita a agilita díky přenosové rychlosti 1 byte/5ms
Škálovatelnost díky možnosti integrace až 40 zařízení IO-Link
Spolehlivost díky maximální chybovosti paketů 10⁻⁹
Integrita prostřednictvím mezinárodního standardu

Bezdrátový přenos dat pomocí IO-Link Wireless

Pokud již IO-Link používáte, můžete se zde dozvědět více o výhodách rozšíření systému o bezdrátový IO-Link.
Více informací

Oblasti použití bezdrátového rozhraní IO-Link

IO-Link Wireless usnadňuje provoz dynamických, mobilních a těžko dostupných aplikací. Možné oblasti použití, které mohou využívat novou bezdrátovou technologii IO-Link, jsou:

Technologie bezdrátových snímačů pro robotiku a dopravní systémy.

Dynamické sekvence pohybu ve třech osách, které se používají v robotice, znesnadňují kabeláž. Stává se to velmi složité a nákladné. Pevné zapojení snímačů a akčních členů je také spojeno s nevýhodami, protože kabely a kontakty jsou vystaveny vysoké námaze, opotřebení nebo zlomení v důsledku ohybových a torzních sil, což může vést k prodloužení neplánovaných odstávek stroje.

U robotů, robotických ramen a dopravních systémů umožňuje bezkontaktní přenos dat nové aplikace, které dříve nebyly možné. V kombinaci s našimi indukčními vazebními členy (BIC) pro bezkontaktní napájení budou v budoucnu možné zcela nové případy použití.

Toto řešení je založeno na mezinárodním bezdrátovém standardu IO-Link. Ovládání dynamických aplikací a zejména přenos nebo zpracování dat lze provádět bezdrátově. Tím je zajištěno spolehlivé řízení strojů a systémů.

Modernizace stávajících systémů pomocí bezdrátového rozhraní IO-Link

Použití bezdrátové technologie IO-Link má smysl také při modernizaci stávajících systémů. To proto, že není třeba zasahovat do celé architektury zařízení. Pokud chcete nejprve začít s modernizací svých strojů a systémů, naše řešení se snadno integrují a nezasahují do stávající architektury strojů a systémů.

Nabízíme vám různá řešení pro modernizaci a pozdější rozšíření senzorové techniky pro Vaše stávající stroje a zařízení. Díky tomu je možné flexibilně a cenově výhodně modernizovat stávající stroje a systémy všude tam, kde to dosud nebylo možné nebo ekonomicky výhodné kvůli složitějším požadavkům způsobeným jinak nutným pokládáním kabelů.

Bezdrátová automatizace v náročných podmínkách

Některá průmyslová odvětví, například potravinářský průmysl, vyžadují extrémně čisté prostředí. Zde je důležité vyhnout se pokud možno jakémukoli potenciálnímu zdroji kontaminace. IO-Link Wireless to podporuje snížením počtu kabelů, a proto je ideální pro potravinářský a nápojový sektor.

Drsné podmínky prostředí panují také v oblasti svařování. Z tohoto důvodu dochází častěji k přerušení a poruchám kabelů. Kabely je nutné často vyměňovat, což může vést k neplánovaným odstávkám a ztrátám ve výrobě. Snížení počtu kabelů pomocí bezdrátových řešení IO-Link tak může vést ke snížení údržby a úspoře nákladů.

IO-Link Wireless: Jednotlivé komponenty

Za komunikaci je zodpovědný bezdrátový Master IO-Link. Mezi zařízeními a programovatelným automatem (PLC). Master může komunikovat až se 40 zařízeními. Zařízení může být v současné době bridge s připojeným IO/Link snímačem/aktuátorem nebo hubem s až 8 připojenými analogovými snímači.

Bezdrátový bridge IO-Link umožňuje připojení k libovolnému standardnímu zařízení IO-Link. Bezdrátový bridge IO-Link umožňuje bezdrátový přenos dat ze zařízení.

Díky bezdrátovému hubu IO-Link lze připojit až 8 digitálních IO k bezdrátovému systému IO-Link.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Součtový proud US, snímač
0.2 A
Materiál pouzdra
PC, povlakovaný
ABS, Zinek, Tlakový odlitek
Rozměr
130 × 50,5 × 130 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 54
Přídavná rozhraní
Profinet
Verze IO-Link
1.1
Více informací o produktu
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Provozní napětí Ub
18–32 V DC
Připojení, pozice
M12x1-Konektor
M12x1-Zásuvka
Rozměr
355 x 362 x 661 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
/ IP 67
Více informací o produktu
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Rozhraní
IO-Link wireless 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
2 A
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Spínací proud
16× 350 mA
Materiál pouzdra
PBT
Rozměr
58 x 30.8 x 155 mm
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65, našroubovaný stav
Procesní datový cyklus min.
5 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu

Různá bezdrátová řešení od společnosti Balluff

Společnost Balluff nabízí kromě bezdrátového rozhraní IO-Link i další řešení využívající bezdrátové přenosové technologie. Abychom mohli nabídnout optimální řešení pro specifické aplikace našich zákazníků, vyvinuli jsme jakousi "sadu nástrojů", která se skládá z různých bezdrátových řešení.

Naším cílem u různých bezdrátových řešení není nahradit kabel, ale vytvořit spojení, které je spolehlivější a flexibilnější než kabel.

Neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na vaše odpovědi.