Kabel IO-Link

K dispozici v:

4 Verze

Standardní senzorové kabely a sběrnicové kabely

Flexibilita a spolehlivost - to jsou pro nás základní vlastnosti dobré připojovací technologie. U společnosti Balluff získáte vše z jedné ruky: senzory, systémy a síťovou techniku i vhodné konektory a propojovací kabely pro širokou škálu požadavků a optimální využití ve vašem oboru. S naší všestrannou, flexibilní a spolehlivou připojovací technikou vás podpoříme při rychlé integraci a zajistíme rychlé a snadné uvedení vašich strojů a systémů do provozu.

Nenašli jste ještě ten správný produkt? Navštivte naši oblast produktů připojovací techniky:

Dostupnost

4 Verze

Objednací kód Cena Připojení 1 Připojení 2 Kabel Připojení
Akce

BCC03KF

BCC M324-M414-3E-304-PX0434-050
511 CZK M8x1-Zásuvka, lomený, 4-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky

BCC03JZ

BCC M314-M414-3E-304-PX0434-050
511 CZK M8x1-Zásuvka, přímý, 4-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky

BCC03FA

BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050
451.5 CZK M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky

BCC03FW

BCC M323-M413-3E-300-PX0334-050
451.5 CZK M8x1-Zásuvka, lomený, 3-pólový, A-kódovaný M12x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky