Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Typecode:
BTL7 -Z-NEX- Series - SSI
Žádost o kontakt
- Rozhraní
- SSI
- Měřená délka
- 25–5 500 mm
- Přesnost opakování
- ≤ ±5 µm
- Odchylka linearity
-
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB - Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...60 °C
- Mechanické provedení
- Upevnění 3/4 palce závit
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Krytí
- l = S: IP 67 s konektorem l = KA: IP 68
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Ex. kategorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství