04.07.2023
Miniaturní vidlicové světelné závory
Flexibilita v nejmenším prostoru
Vidlicové fotoelektrické senzory Balluff BGL umožňují přesnou detekci objektů. Naše rozsáhlé portfolio nabízí spolehlivá řešení i pro náročné a speciální aplikace. Nyní rozšiřujeme naši nabídku o obzvláště kompaktní a flexibilní senzory pro prostorově kritické automatizační aplikace.
Jednoduché a spolehlivé
Nové vidlicové fotoelektrické senzory BGL MiniSlot od společnosti Balluff lze díky různým formám instalace a možnostem připojení používat velmi flexibilně. Snímače jsou plně zapouzdřené, díky čemuž jsou odolné proti vibracím, nárazům a dalším vlivům prostředí - stejně jako jejich stupeň krytí IP64. Jasné LED diody navíc indikují provozní stav a umožňují spolehlivou diagnostiku.
Nově definovaná flexibilita
Díky svým mimořádně kompaktním rozměrům vyžadují nové BGL výrazně méně instalačního prostoru než běžné vidlicové fotoelektrické senzory. Kromě toho je k dispozici šest různých provedení a široká škála možností připojení, díky nimž je použití senzorů ještě flexibilnější - pro nejrůznější aplikace a použití.
Speciální vlastnosti
- Šest různých provedení pro flexibilní použití
- nákladově efektivní a robustní řešení pro aplikace s kritickým prostorem
- přesná detekce a vysoká opakovatelnost
- stavový displej s jasnou LED diodou
- jednotná šířka vidlice: 5 mm
- jednoduché připojení pomocí 4kolíkové standardní zástrčky M8, ploché zástrčky nebo kabelu
- spínací frekvence až 3 kHz pro rychlé procesy
Příklady použití
S trendem miniaturizace a integrace zařízení jsou naše miniaturní vidlicové fotoelektrické senzory BGL tou správnou volbou. Jsou široce používány v průmyslových odvětvích, jako je výroba baterií, 3C a polovodičů.
Například při výrobě baterií se vidlicové fotoelektrické senzory používají pro přesné polohování robotů a dopravních systémů, aby bylo možné rychle a správně umístit anodové/katodové desky na sebe.
Naše vidlicové fotoelektrické senzory MiniSlot jsou univerzální i pro další polohovací úlohy, např. pro sklíčka nebo dopravní systémy.
Další typické aplikace vidlicových fotoelektrických senzorů MiniSlot jsou následující
Detekce přítomnosti a nepřítomnosti plochých objektů (např. papírových proužků, vaček atd.).
Detekce koncové polohy a polohy v lineárních transportních a polohovacích systémech.
Detekce směru otáčení a detekce otáček (u rotujících objektů).
Související témata
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space