21.07.2023

Kapacitní senzory v krychlové konstrukci s rozhraním IO-Link

Spolehlivě detekuje hladiny naplnění a objekty a zabraňuje zastavení.

Naše kompaktní kapacitní senzory Q40 nyní nabízejí také propojení IO-Link. Ty spolehlivě detekují hladinu nebo předměty bezdotykově, a to i přes nekovové stěny krytů o tloušťce stěn až 4-6 mm, nádob a potrubí.

Rozhraní IO-Link poskytuje rozšířené možnosti použití a nastavení. Snímač lze například snadno instalovat pomocí standardního průmyslového třížilového kabelu. Snímače můžete také umístit ve stroji přímo v místě působení, protože dostupnost snímače již nehraje roli.

Sledování procesu, parametrizace a analýza chyb snímačů IO-Link se provádí v řídicím systému. Procesy stroje jsou tak optimalizovány z hlediska času. Provoz je tak efektivnější.

Speciální funkce

  • detekce hladin a předmětů přes stěny nekovových nádob
  • Standardní technologie: pro nevodivá média a detekci předmětů.
  • pro tloušťky stěn skříní do 4 až 6 mm
  • Provozní režimy: standardní režim IO (SIO), režim IO-Link

Downloads

  • Capacitive sensors in cubic design with IO-Link

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.