Objectifs à monture S

Optiques

Disponible en:

14 Versions

Découvrez la gamme complète d'objectifs avec monture d'objectif S de Balluff.

Les principaux avantages

  • diverses focales fixes
  • formats de capteurs supportés de 1/3" à 2/3".
  • version possible avec ou sans filtre IR-Cut
  • résolution jusqu'à 12 mégapixels

14 Versions

Code de commande Prix Max. Sensor size Résolution de l'image Distance focale Texte additionnel Utilisation
Actions

FHW027M

ADCTCS
13.56 CAD Spacer, 5 mm Accessoires pour caméras industrielles

FHW027N

AD01S
36.11 CAD Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm Accessoires pour caméras industrielles

FHW027P

BM3618C
62.79 CAD 1/2.5" 1 MP 3.6 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"

FHW027R

BM3518S125ND
160.96 CAD 1/2.5" 1.5 MP 3.5 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"

FHW02AA

B10M5425C
217.8 CAD 1/2.3" 10 MP 5.4 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 2/3"

FHW02AC

SH02M13
6.93 CAD Lensholder S-Mount, height 13 mm pour optiques à lentille

FHW02AE

B5M8018C
155.9 CAD 1/2.5" 5 MP 8 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"

FHW02AF

B5M4018C
155.9 CAD 1/2.5" 5 MP 4 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"

FHW02AH

B5M3618C
155.9 CAD 1/2.5" 5 MP 3.6 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"

FHW02AJ

B5M2524C
166.95 CAD 1/2.5" 5 MP 2.5 mm L'angle de vue se réfère à une taille de capteur de 1/2.5"