Conception et ingénierie personnalisées

Si le standard n'est pas assez bon

La large gamme de produits et la diversité des variantes de nos produits offrent une solution adaptée à un grand nombre d'applications. Cependant, il y a toujours des exigences individuelles concernant la forme de construction, les interfaces ou d'autres spécifications qui ne peuvent pas être couvertes par des produits standard.

Pour tous ces cas, nous proposons dans le domaine Custom Design & Engineering (CDE) des solutions spéciales sur mesure pour les composants de caméras et de capteurs. Grâce à nos technologies et à nos connaissances, nous sommes en mesure de répondre à des tâches exigeantes dépassant le cadre du portefeuille standard. L'architecture modulaire de nos produits permet une réalisation rapide et flexible de vos souhaits et optimise votre time-to-market. Nous trouvons ainsi avec vous la solution parfaite pour vos besoins individuels.

Minimisez les risques et renforcez votre avantage concurrentiel.

Grâce à notre vaste expertise, nous sommes le partenaire de développement idéal pour les technologies de capteurs et d'imagerie spécifiques aux clients. Nous nous considérons comme un partenaire d'égal à égal et vous proposons un suivi global tout au long du cycle de vie du produit. Outre les adaptations dans le domaine du matériel et des logiciels, nous proposons également d'autres prestations d'ingénierie accompagnant les projets.

Vous vous concentrez ainsi sur vos compétences clés et obtenez, grâce à notre collaboration, un déroulement optimisé du projet. Les coûts de développement sont ainsi minimisés, les ressources sont préservées et vous atteignez plus rapidement votre objectif avec votre solution.

Pour les projets spécifiques aux clients, notre équipe CDE se tient à votre disposition et coordonne également la collaboration technique avec les experts des centres de compétence respectifs de Balluff GmbH.

Nos produits spécifiques aux clients

Produits de caméra spécifiques au client BVS

Espace limité, interfaces supplémentaires ou capteurs d'images, optiques et filtres spéciaux : les exigences pour les caméras industrielles sont souvent si individuelles que même la multitude de produits standard ne suffit pas. Notre système modulaire de caméras constitue la base idéale pour les solutions spécifiques aux clients.


Objectifs

Support d'objectif

Filtres

Platines de capteurs

Boîtiers de caméra

Adaptateurs

Câbles


En plus des possibilités de variation déjà existantes, nous pouvons, grâce à l'architecture modulaire, procéder facilement et rapidement aux modifications suivantes :

  • filtres individuels selon vos spécifications
  • couleurs de boîtier et impressions spécifiques au client
  • gel du micrologiciel pour votre version de logiciel validée
  • zones de numéros de série spécifiques au client
  • montage d'optiques en usine, ajustage compris
  • étalonnage et tests de sortie selon vos spécifications

En outre, nous développons des solutions spéciales et des modifications de modules de caméras ainsi que des adaptations de logiciels pour une intégration optimale dans votre application :

Connectique et interfaces :

Selon vos besoins, nous vous proposons des connecteurs spéciaux ou des solutions coudées pour réduire l'espace de montage nécessaire. Nous pouvons modifier les modules d'E/S et étendre les interfaces de manière à ce que vous puissiez également commander facilement vos périphériques - moteurs, éclairage, optique, etc.

Support de l'objectif :

L'avant de la caméra peut être adapté pour accueillir des lentilles économiques (monture S). Il est également possible d'utiliser des montures plus sophistiquées pour l'utilisation d'objectifs de précision ou spéciaux. Le boîtier peut bien entendu être conçu de manière à répondre à vos exigences de protection - et à vos souhaits en matière de forme, de couleur et d'impression du logo.

Têtes de capteurs :

Pour des angles de vue exceptionnels, nous pouvons séparer le capteur d'images de l'électronique de la caméra et les relier de manière flexible. Les platines flex-rigides garantissent un design peu encombrant et rentable.

Facteurs de forme :

En fonction de vos spécifications, nous modifions le facteur de forme de la platine et adaptons l'électronique aux formes de boîtier prédéfinies.

Solutions intégrées :

Nous pouvons intégrer nos caméras dans des modules existants. Nous adaptons alors le facteur de forme, la connectique et les interfaces selon vos spécifications.

Logiciels :

Dans le domaine des logiciels de caméra, nous réalisons pour vous des optimisations spécifiques en plus des développements spéciaux complets : nous étendons par exemple la fonctionnalité de la caméra par un prétraitement supplémentaire en temps réel. Nous réduisons les dépenses de matériel et les coûts grâce à des fonctions intelligentes supplémentaires. Sur demande, nous réalisons ainsi des ensembles complets de caméras, y compris les capteurs d'images et l'électronique de la caméra.


Capteurs optoélectroniques personnalisés BOH

Nos capteurs optoélectroniques sont de véritables spécialistes de la détection d'objets avec de nombreuses applications. Notre système Micromote BOH, particulièrement précis, petit et donc très flexible, peut être adapté aux exigences les plus individuelles :

Grâce au système modulaire des capteurs Micromote, nous répondons à vos exigences spécifiques dans différents domaines :

  • définition du point lumineux précis
  • adaptation à une taille minimale
  • formes de boîtiers individuelles
  • adaptation flexible du câblage
  • conception pour des conditions environnementales spéciales, par ex. vide poussé et plages de température élevées
  • amplificateurs individuels avec fréquence d'échantillonnage élevée
  • multiplexage de nombreux canaux (jusqu'à 30).

Nos solutions individuelles ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses applications. En voici quelques exemples :

Mappage de plaquettes dans des situations de montage exigeantes

Pour le mapping de wafers, nous proposons un capteur de haute précision qui s'intègre parfaitement dans l'effecteur final du robot. Spécialement conçu pour les effecteurs finaux parfois extrêmement fins, notre capteur de cartographie dispose d'un spot lumineux particulièrement contrôlé et focalisé, d'une homogénéité exceptionnelle. Vous détectez ainsi les bords des wafers de quelques μm d'épaisseur avec une extrême précision et détectez à tout moment et de manière sûre les slots pleins, les wafers doubles ou les wafers en position inclinée.

Le capteur de mappage est basé sur la technologie optoélectronique Micromote, qui combine sa tête de capteur optique exceptionnellement petite avec une unité d'évaluation externe (amplificateur) et la relie par un câble très flexible. Ainsi, comme tous les capteurs Micromote, nous adaptons parfaitement le capteur de cartographie aux situations de montage mécaniques exigeantes.

Emballage automatisé avec un système modulaire

Pour compter les comprimés et les conditionner correctement dans des boîtes, vous obtenez chez Balluff des capteurs à bande lumineuse de la famille Micromote avec une précision, une flexibilité et une compensation de l'encrassement exceptionnelles.

Vous pouvez orienter de manière optimale le système modulaire, composé d'une unité d'évaluation externe et d'une tête de capteur avec émetteur et récepteur, en fonction de vos exigences et adapter individuellement, par exemple, la distance et la taille de la fente de chute. Pour l'intégration mécanique, vous disposez d'une grande liberté de conception grâce au degré élevé de miniaturisation et aux spécifications possibles - par exemple un câble de capteur très flexible avec une grande résistance aux flexions alternées. Grâce à l'utilisation de différents types de lumière et de longueurs d'onde, le système peut être adapté aux applications les plus diverses.


Capteurs capacitifs BCS spécifiques aux clients

Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les objets et les niveaux de manière extrêmement précise et fiable.

Les champs d'application et les domaines d'utilisation sont multiples, car les capteurs conviennent aux objets et aux fluides les plus divers. De plus, grâce à notre savoir-faire, ils peuvent également être modifiés pour des applications individuelles :

  • Adaptation aux exigences de taille
  • adaptation du boîtier et possibilités de fixation individuelles
  • adaptation flexible du câblage et des connecteurs
  • adaptation du matériau du boîtier pour des conditions environnementales spéciales
  • variantes spéciales de capteurs haute pression et haute température
  • préréglage spécifique au client du point de commutation

Exemples de solutions de capteurs personnalisés ayant fait leurs preuves :

Câbles/boîtiers modifiés pour les applications en environnement difficile

Dans la fabrication de semi-conducteurs, les acides les plus agressifs sont utilisés. Dans les installations de remplissage et de distribution correspondantes, les capteurs de détection de niveau doivent être résistants à ces acides et à la saleté. Nous vous proposons à cet effet des adaptations appropriées du matériau du boîtier et une sensibilité élevée afin de détecter également de tels milieux en toute sécurité.

Ainsi, outre un boîtier en POM, nous vous fournissons également une version en PTFE avec une gaine en PTFE pour le câble correspondant. En outre, notre technologie Smart Level est parfaitement adaptée à la détection de liquides électriquement conducteurs à travers des parois de réservoir en plastique. Les trous de fixation et le préréglage du point de commutation sont également réalisables en fonction de votre application ou de vos spécifications.

Développement spécifique pour le secteur automobile

Nous avons développé le concept de notre capteur haute pression et haute température (en abrégé : capteur HPHT) spécialement pour divers fournisseurs du secteur automobile. Dans la construction légère de carrosseries pour les véhicules électriques, les pièces moulées en fibre de carbone sont formées au moyen de résine coulable.

Pendant le processus d'injection, il faut contrôler si le moule a été entièrement rempli afin d'obtenir une pièce moulée parfaite. Pour cela, le capteur HPHT a dû résister à des températures allant jusqu'à 180 °C et à une pression élevée. Pour que la chaleur n'influence pas ou ne détruise pas l'électronique, un câble coaxial spécial avec électronique intégrée a été placé ici dans le connecteur.


Capteurs à codage magnétique BML spécifiques aux clients

Très précis, robustes et rapides : nos capteurs à codage magnétique ont été conçus pour le positionnement précis et la détection de vitesse dans des applications très dynamiques. Avec différentes possibilités au-delà du standard, nous vous fournissons la meilleure solution pour votre tâche spécifique :

  • adaptation à une taille minimale
  • formes de boîtiers individuelles
  • adaptation flexible du câblage
  • adaptation individuelle des interfaces
  • systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique spécifiques au client

Exemples de solutions personnalisées avec des capteurs à codage magnétique :

Adaptation parfaite des cibles magnétiques aux solutions single-chip

Nous proposons une gamme complète de cibles spécialement conçues pour les puces iC-Haus iC-MU, iC-MU150 et iC-MU200 pour la mesure angulaire absolue. Les cibles magnétiques extrêmement plates peuvent être fixées sur l'arbre avec une grande précision et offrent la meilleure précision de système possible dans leur catégorie, indépendamment de la concurrence.

Vous pouvez choisir parmi le standard de diamètre extérieur minimal de 17 mm à maximal de 85 mm. Nous nous ferons un plaisir de procéder à des adaptations mécaniques à des géométries spéciales sur demande et en fonction du nombre de pièces.

Des solutions individuelles pour des applications hautement dynamiques

Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique de Balluff servent au positionnement précis d'applications hautement dynamiques, par exemple de robots dans des automates pharmaceutiques. Des accélérations quasiment illimitées et des vitesses de déplacement extrêmement élevées sont possibles sans perte de précision.

Un grand choix de variantes de capteurs et de codages permet une optimisation en fonction de vos conditions spécifiques. Grâce à des précisions de système allant jusqu'à +-5 μm et des résolutions allant jusqu'à 0,5 μm ainsi qu'à l'adaptation possible à des conditions de montage étroites, vous pouvez intégrer ces petits systèmes de mesure robustes dans les applications les plus diverses.


Produits RFID spécifiques aux clients BIS

Balluff est synonyme de plus de 30 ans d'expérience RFID, où le développement et la pratique vont depuis toujours de pair. Sur la base de ce savoir-faire, nous pouvons également proposer des solutions spécifiques aux clients :

  • adaptation aux exigences de taille avec des géométries de boîtier et des matériaux de boîtier spéciaux
  • Adaptation du boîtier et possibilités de fixation individuelles
  • Adaptation du matériau du boîtier pour des conditions environnementales spéciales
  • Adaptation flexible du câblage et des connecteurs.

Les modifications apportées aux supports de données ou aux têtes de lecture-écriture en sont des exemples typiques :

(1) Supports de données :Si nécessaire, nous réalisons une géométrie de boîtier spéciale avec des trous de vis positionnés individuellement pour la fixation de l'étiquette. Le matériau du boîtier peut également être adapté à vos exigences et être réalisé en PEEK, par exemple, pour une utilisation avec des liquides agressifs.

(2) Têtes de lecture-écriture :Il n'est pas rare qu'une solution initialement spécifique au client fasse ses preuves pour d'autres cas d'application. C'est le cas par exemple de notre tête de lecture-écriture BIS00PA : conçue à l'origine pour les espaces restreints d'une application d'usinage des métaux, elle est devenue entre-temps un "quasi-standard" pour des situations de montage spéciales similaires.

Si nécessaire, nous concevons des têtes de lecture-écriture avec un boîtier en acier inoxydable et en PEEK, par exemple, pour répondre à des exigences élevées en matière d'hygiène. En option, il est possible d'intégrer des fonctionnalités de sécurité par protection par mot de passe pour l'étiquette, la tête de lecture-écriture et l'unité d'analyse.

(3) Tête de lecture hybride :Un autre exemple de la manière dont nous intégrons les exigences spécifiques du client dans le développement d'un produit est une tête de lecture hybride qui supporte deux fréquences RFID : Dans ce cas, deux bobines ont été intégrées dans un boîtier afin de permettre au client d'utiliser deux normes RFID différentes avec une grande flexibilité. Les signaux des bobines sont transmis à l'unité d'évaluation via deux connecteurs séparés.


Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !

Nous sommes prêts à relever vos défis. Décrivez-nous votre problème individuel et nous vous présenterons nos solutions adaptées :