- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour environnements extrêmes
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique industrielle
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour l'hydraulique mobile
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour zones à atmosphère explosible
- Systèmes de mesure de position magnétostrictifs – modèle profilé
Systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants
Capteurs magnétostrictifs
Disponible en:
16 Versions
Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs redondants BTL multiple satisfont aux exigences les plus élevées en termes de sécurité et de disponibilité, y compris dans les environnements difficiles, comme par exemple en cas d'utilisation dans des vannes et vérins hydrauliques importants pour la sécurité. Ils offrent jusqu'à trois systèmes de mesure indépendants dans le même boîtier et garantissent, grâce à différentes interfaces avec redondance diversitaire, une sécurité accrue pendant le fonctionnement.
Les particularités
- Version à double ou triple redondance
- Plage de température –40…+85 °C
- Interfaces analogiques et numériques
- Plage de mesure flexible réglable et inversion des signaux par logiciel
- Possibilité de recopie des réglages sur tous les trois canaux de mesure
- Durables grâce à une construction mécanique robuste
- Sans usure, puisque sans contact
16 Versions
Code de commande | Interface | Longueur de mesure | Version mécanique | Température ambiante | Écart de linéarité | Utilisation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -TZ- Series - Analog VoltageBTL7 -TZ- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Structure redondante | |
BTL7 -TK- Series - Analog VoltageBTL7 -TK- Series - Analog Voltage |
Analogique, tension | 25...7620 mm | Fixation ajustement 18h6 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Structure redondante | |
BTL7 -TB- Series - SSIBTL7 -TB- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fixation filetage M18 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Structure redondante | |
BTL7 -TK- Series - SSIBTL7 -TK- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fixation ajustement 18h6 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Structure redondante | |
BTL7 -TZ- Series - Analog CurrentBTL7 -TZ- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Structure redondante | |
BTL7 -TK- Series - Analog CurrentBTL7 -TK- Series - Analog Current |
Analogique, courant | 25...7620 mm | Fixation ajustement 18h6 | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS | Structure redondante | |
BTL7 -TT- Series - SSIBTL7 -TT- Series - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Fixation filetage M30 | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…3250: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…3250: ± 4 LSB |
Structure redondante | |
BTL7 -TT- Series - DigitalBTL7 -TT- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...7620 mm | Fixation filetage M30 | -40...85 °C |
nnnn = 0025…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…3250: ± 200 µm |
Structure redondante | |
BTL7 -TZ- Series - DigitalBTL7 -TZ- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...7620 mm | Fixation filetage 3/4 pouce | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Structure redondante | |
BTL7 -TK- Series - DigitalBTL7 -TK- Series - Digital |
Impulsion numérique | 25...7620 mm | Fixation ajustement 18h6 | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Structure redondante |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.