Laser à ligne
Éclairages pour systèmes vision et machines
Disponible en:
6 Versions
Nos lasers à ligne puissants sont utilisés pour la détection et le relevé de défauts, diamètres, bords, fentes, paliers ou pour le contrôle de présence. Ils sont mis en œuvre aussi bien dans le traitement d'images industriel que pour l'alignement et le positionnement de pièces ou d'accessoires.
Les lasers à ligne Balluff sont déclenchables, focalisables et modulables. Parmi nos solutions particulièrement durables, vous pouvez choisir entre les types de lumière rouge, bleue et verte, ainsi qu'entre différents types de projection – de la ligne et la grille à la croix en passant par la matrice et le point.
Les particularités
- Robuste et compact (modèles M18, M12)
- Boîtier de qualité supérieure, IP67
- Fixation simple et positionnement flexible
- Installation simple, laser de classe 1M ou 2M (aucune mesure de protection supplémentaire n'est nécessaire)
- Matériaux et modules laser de qualité supérieure
- Grandes distances d'inspection jusqu'à 2000 mm
- Lumineux et zoomable
6 Versions
Code de commande | Prix | Type de lumière | Classe laser selon CEI 60825-1 | Dimensions | Angle d'ouverture min. | Type de projection | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
1302.98 CAD | Laser Lumière rouge | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Ligne, homogène | |
BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
2348.83 CAD | Laser Lumière bleue | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Ligne, homogène | |
BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
3524.37 CAD | Laser Lumière verte | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Ligne, homogène | |
BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
822.65 CAD | Laser Lumière rouge | 2 | Ø 20 x 116 mm | Point, elliptique | ||
BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
1271.51 CAD | Laser Lumière rouge | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Croix | |
BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
1549.17 CAD | Laser Lumière rouge | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Ligne, homogène |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.