Caméras USB 2.0

Caméras industrielles

Disponible en:

2 Versions

Petites, pratiques et économiques - telles sont les caractéristiques de nos caméras monocarte USB 2.0. Les caméras USB sont devenues incontournables, notamment dans le domaine de la technique médicale.

Parmi leurs caractéristiques, on compte une excellente qualité d'image et un taux de rafraîchissement élevé. Le pilote et le Field Programmable Gate Array (FPGA) forment une équipe parfaite qui réduit la charge de l'ordinateur à un minimum.

Nous proposons une large gamme de modèles différents.

Caractéristiques et avantages :

  • séries de caméras compactes pour une prise de vue facile
  • taux de transmission de 480 Mbit/s
  • haute qualité d'image avec des résolutions jusqu'à 5 MPixels
  • intégration facile grâce au kit de développement logiciel

2 Versions

Code de commande Prix Classe de protection Interface Entrées numériques Sorties numériques Matériau du boîtier Mémoire de données Homologation / conformité
Actions

BVS CA-IGC

BVS CA-IGC
IP40 USB 2.0 PNP à séparation galvanique PNP à séparation galvanique Aluminium, revêtement par poudre, peint 8 Mpixels CE, UKCA, WEEE

BVS CA-MLC

BVS CA-MLC
USB 2.0 PNP à séparation galvanique PNP à séparation galvanique -, - 8 Mpixels CE, UKCA, WEEE