Vision embarquée

Le meilleur point de départ pour Vision Intelligence

Les solutions de vision embarquées sont de plus en plus populaires, que ce soit en raison d'un espace limité ou d'exigences spécifiques nécessitant des solutions de vision innovantes avec une intelligence locale. L'amélioration des performances des ordinateurs monocarte en particulier a renforcé cette tendance et permet des applications de traitement d'images efficaces, compactes et mobiles. Nos modules de caméra de vision embarquée offrent flexibilité, qualité d'image et performance à un coût réduit et font partie de notre gamme de caméras modulaires.

Les particularités

  • peu encombrant : prêt à l'emploi partout où l'espace de montage est limité
  • indépendants de la plateforme : Plug & Play sur différentes architectures de processeur
  • Précis : choix des composants adaptés à votre application

Caméras PCI Express embarquées

  • taux de données net élevé allant jusqu'à 1600 Mo/s
  • excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité jusqu'à 24,6 MPixels
  • transfert des données d'image sans latence
  • indépendant du logiciel hôte grâce à une interface standard
  • support des architectures de processeur les plus diverses sur la base de NVIDIA, ARM et x86

Caméras de niveau USB3 Vision Board

  • interface universelle USB3 Vision avec un taux de transfert allant jusqu'à 5 gigabits
  • variantes compactes au niveau de la carte, adaptées aux espaces de montage limités
  • excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité jusqu'à 31,5 MPixels
  • Smart Features intégrés pour accélérer le prétraitement des données
  • intégration simple grâce au kit de développement logiciel

Caméras USB 2.0 de niveau carte

  • séries de caméras compactes pour une prise de vue facile
  • taux de transmission de 480 Mbit/s
  • haute qualité d'image avec des résolutions jusqu'à 5 MPixels
  • intégration facile grâce au kit de développement logiciel