Appareils portables RFID Accessoires LF
RFID-Handhelds
Disponible en:
1 Versions
Un lecteur portable pour les applications LF (70/455 kHz) se compose de trois éléments : Un appareil de base avec un module rapporté LF combiné à une tête de lecture/écriture RFID.
Grâce à la structure modulaire, différentes têtes de lecture/écriture du portefeuille RFID BIS C de Balluff peuvent être combinées avec l'appareil de base. Profitez d'une performance de lecture équivalente applications automatisées. Choisissez librement la tête de lecture/écriture appropriée dans la forme et la taille souhaitées - en fonction de vos exigences individuelles.
Les particularités
- Pour un lecteur portable destiné aux applications LF (70/455 kHz), choisissez un appareil de base, le module additionnel LF et une tête de lecture/écriture BIS C.
- Choisissez la taille appropriée en fonction de l'étiquette utilisée : M30, M18 et M12 ou tailles spéciales.
1 Versions
Code de commande | Prix | Symbolisation commerciale | Dimensions | Technologies RFID prises en charge | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
1443.56 CAD | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.