BIS01HE

Appareils portables RFID Accessoires LF

Code typographique:

BIS C-830-4-011-A

Chargement...
Groupe de produits
RFID Mobile Devices
Principe de fonctionnement
Handheld BIS V-830 series accessories
Technologies RFID prises en charge
LF 70/455 kHz (BIS C )
Interface 01
USB 2.0
Interface 02
RS485
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur femelle, 5-polaire
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
1
Tension d'emploi Ub
5 V DC
Classe de protection
IP40, monté
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Têtes de lecture/ écriture et antennes

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01